Cable connector - RC-12S2N12K0X7 - 1611006

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight plastic-sheathed, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611006
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356393232
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,340 GRM