Cable connector - RC-12S2N12K0EP - 1611003

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight plastic-sheathed, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1611003
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
Vähimmäistilausmäärä 20 pcs
GTIN 4046356642538
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 45,690 GRM