Cable connector - RC-12S2N1280EG - 1610990

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610990
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356265195
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,400 GRM