Device connector, rear mounting - RC-12S1NA2E1TL - 1610949

The figure shows the 17-pos. product version with O-ring seal

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder-in connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610949
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356265027
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,510 GRM