Coupler connector - RC-12S1N129059 - 1610863

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610863
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356264808
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 69,780 GRM