Device connector, front mounting - RC-12S1N122200 - 1610847

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø2,7, flange dimensions: 25 mm x 25 mm, Panel thickness min.: 1 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610847
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356276818
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,465 GRM