Device connector, rear mounting - RC-12P2NC2H000 - 1610817

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610817
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356264648
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 56,920 GRM