RC-12P2N8A61CZ - 1610787

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector with M20 x 1.5 screw-in thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610787
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356392747
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,200 GRM