Coupler connector - RC-12P2N1290EF - 1610765

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610765
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356392648
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,610 GRM