Coupler connector - RC-12P2N129004 - 1610763

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610763
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
Vähimmäistilausmäärä 20 pcs
GTIN 4046356264471
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 69,400 GRM