Device connector, front mounting - RC-12P2N122200 - 1610759

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø2,7, flange dimensions: 25 mm x 25 mm, Panel thickness min.: 1 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610759
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356276634
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,520 GRM