Device connector, rear mounting - RC-12P1XM2H02Z - 1610755

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610755
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356878913
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,890 GRM