Device connector, rear mounting - RC-12P1NC25300 - 1610725

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder-in connection, Radial O-ring, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610725
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356264365
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,435 GRM