Coupler connector - RC-12P1N1290EL - 1610651

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610651
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356264105
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 92,020 GRM