Device connector, rear mounting - RC-12P1N125100 - 1610638

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610638
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356264037
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,590 GRM