Cable connector - RC-09S1N8C8005 - 1610587

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610587
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
Vähimmäistilausmäärä 20 pcs
GTIN 4046356392280
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,080 GRM