Coupler connector - RC-09S1N8A90EP - 1610565

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610565
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356263764
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,570 GRM