RC-09S1N12RBX9 - 1610550

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610550
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356392174
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 203,100 GRM