Cable connector - RC-09S1N128059 - 1610525

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610525
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356392105
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 78,400 GRM