Cable connector - RC-09P2N1280EZ - 1610502

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610502
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356276214
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,010 GRM