Device connector, rear mounting - RC-09P1NA24100 - 1610480

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder-in connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610480
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356276177
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,900 GRM