Cable connector - RC-09P1N8A80G5 - 1610451

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610451
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356391979
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,140 GRM