Cable connector - RC-09P1N12T0EP - 1610433

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610433
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRAAB -
GTIN 4046356391917
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 140,670 GRM