Cable connector - RC-07S1N128059 - 1610354

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 4.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610354
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356263139
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,030 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.