Front panel feed-through - RC-07P1N12B1EL - 1610311

Feed-through of front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Pin, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 7 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610311
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356263016
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,080 GRM