RC-06S1NS2FBEP - 1610285

The figure shows the 12-pos. product version

Coupler connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Screw connection, cable diameter range: 7 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610285
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356262958
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 106,820 GRM