Device connector, rear mounting - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder-in connection, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610169
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356391344
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,250 GRM