Coupler connector - RC-06P1N8AM004 - 1610160

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight plastic-sheathed, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610160
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356262644
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,050 GRM