Coupler connector - RC-06P1N8A90Q8 - 1610149

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610149
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356262606
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 66,420 GRM