Cable connector - RC-06P1N8A80EP - 1610141

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610141
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356275804
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,500 GRM