RC-06P1N12R2EP - 1610123

The figure shows the 12-pos. product version, with double bracket strain relief

Cable connector, with Pg11 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610123
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356262521
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,410 GRM