RC-06P1N12QBHM - 1610116

Ei kuvaa käytettävissä

Rear panel feed-through, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610116
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356391184
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 136,400 GRM