Rear panel feed-through - RC-0000000Q3EP - 1610067

Ei kuvaa käytettävissä

Rear panel feed-through, straight, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes, panel thickness min.: 0.8 mm, panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610067
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAW -
GTIN 4046356391115
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 114,900 GRM