Device connector, rear mounting - RC-0000000H0VT - 1610053

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610053
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAX -
GTIN 4046356391078
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 49,680 GRM