Device connector, rear mounting - RC-0000000E01G - 1610044

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1610044
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAX -
GTIN 4046356391054
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,190 GRM