Device connector, rear mounting - RC-2RS1N12431A - 1607974

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 11+PE, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607974
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356267083
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,590 GRM