Device connector, front mounting - SM-7EPWN8AAD00S - 1607931

Device connector, front mounting, angled rotatable, for standard and SPEEDCON interlock, M40, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4xØ4,4, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607931
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCL -
Luettelosivu Sivu 83 (PC_2011)
GTIN 4046356271523
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 396,500 GRM