Device connector, front mounting - SM-5EPWN8AAD00S - 1607927

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, for standard and SPEEDCON interlock, M40, number of positions: 2+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4xØ4,4, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607927
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCL -
Luettelosivu Sivu 83 (PC_2011)
GTIN 4046356271431
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 397,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)