Crimp contact - SL-1CKS010 - 1607916

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 10 mm, crimp range: 10 mm² ... 10 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607916
Pakkausyksikkö 4 pcs
Tuoteavain ABREBF -
Vähimmäistilausmäärä 4 pcs
Luettelosivu Sivu 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272872
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,825 GRM
Tullitariffinumero 85389099