Crimp contact - SL-16KP010 - 1607909

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 1.6 mm, crimp range: 0.75 mm² ... 1.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607909
Pakkausyksikkö 4 pcs
Tuoteavain ABREBH -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272803
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,320 GRM
Tullitariffinumero 85389099