Device connector, front mounting - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Device connector, front mounting, Angled fixed for higher loads, Screw locking, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607906
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRCBG -
GTIN 4046356335119
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 146,840 GRM