Device connector, front mounting - RF-17S2N8AWA00 - 1607901

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607901
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
Luettelosivu Sivu 79 (PC_2011)
GTIN 4046356174886
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,230 GRM