Device connector, front mounting - RF-17S2N8AAC00 - 1607896

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 28 mm x 28 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607896
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCG -
GTIN 4046356269384
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,490 GRM