Device connector, front mounting - RF-17S1N8AAF00 - 1607889

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector, front mounting, angled fixed, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607889
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCG -
GTIN 4046356269285
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 183,200 GRM