Coding bolt - VC-CB-T - 1607884

Coding pins, for sleeve housing, to prevent identical connectors from being confused

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Positions 15, 30, 50, and 65 are available, in accordance with housing sizes VC 1 - VC 4.
  • Contact types meet the requirements of IEC 60352/DIN EN 60352
  • The connection data of 250 V/10 A corresponds to that of the HEAVYCON DD series
  • Pin and socket contacts can be used on both the plug and device sides
  • Contact carriers have two further capacitive PE contacts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607884
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABOAZE -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 38 (C_2_2013)
GTIN 4017918987497
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,770 GRM
Tullitariffinumero 85369010