Device connector, front mounting - RF-17P1N8AWA00 - 1607860

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1607860
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
Vähimmäistilausmäärä 40 pcs
Luettelosivu Sivu 106 (C_2_2017)
GTIN 4046356174947
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,100 GRM