Sensor/actuator connector - SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - 1426315

Sensor/actuator connector, 4-position, Plug straight M8, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Stainless steel 1.4305, external cable diameter 2.5 mm ... 5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1426315
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2BCA -
GTIN 4055626457659
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,300 GRM