Network cable - NBC-M 8MS/ 1,0-93C/M 8MS - 1426301

Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PUR/FRNC halogen-free, green RAL 6018, shielded, Plug straight M8 / IP67, coding: A, on Plug straight M8 / IP67, coding: A, cable length: 1 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1426301
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1BJI -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626457994
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290