Network cable - NBC-M 8MS/ 0,2-93C/M 8MS - 1426300

Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PUR/FRNC halogen-free, green RAL 6018, shielded, Plug straight M8 / IP67, coding: A, on Plug straight M8 / IP67, coding: A, cable length: 0.2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1426300
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1BJI -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626457987
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290