Flush-type connector - SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS - 1426128

Sensor/actuator flush-type plug, 8-pos., M12 SPEEDCON, rear/screw mounting with M16 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 8 x 0.25 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1426128
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQCDG -
GTIN 4055626473079
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290